TPS2560DRCEVM-424
TPS2560DRCEVM-424:用于 TPS2560 的评估模块
TPS2560DRCEVM-424
概述
TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS2560/1EVM | 2009-11-19 | |||
| 证书 | TPS2560DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |