TPS25831Q1EVM-062
具有电缆补偿和限流功能的 TPS25831-Q1 USB Type-C 和 BC1.2 同步降压 EVM
TPS25831Q1EVM-062
概述
入门须知:
第 1 步:订购硬件
- 还需购买 TPS25831-Q1 和 TPS25833-Q1样片
第 3 步:下载设计指南正文及应用手册
第 4 步:下载最新参考设计
TPS25831Q1EVM-062 是适用于 USB Type-C 和 BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压器件的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。该 EVM 具有电源端子块、USB Type-A 和 USB Type-C 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和直流/直流频率、NTC 热保护可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。
特性
- 6V 至 36V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
- ±8% 的电流检测精度 (IOUT > 1.5A),可实现精密电缆压降补偿
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 版和 Type-C 1.3 版的要求
- CC1、CC2、D+ 和 D- VBAT 短路和 VBUS 保护
- 用户可编程 VBUS 电流限制和内部 VCONN 电流限制
- 用于系统热管理的用户可编程外部 NTC 元件
MOSFET
USB-C 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS25831-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | 2019-2-19 |