TPS25840Q1EVM-079
TPS25840-Q1 具有电缆补偿和电流限制的 USB BC1.2 同步降压转换器评估模块
TPS25840Q1EVM-079
概述
入门须知:
第 1 步:订购硬件
- 还需购买 TPS25840-Q1 和 TPS25842-Q1样片
第 3 步:下载设计指南正文及应用手册
TPS25840Q1EVM-079 是适用于 USB Type-A 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压器件的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。该 EVM 具有电源端子块和 USB Type-A 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和开关频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。
特性
- 6V 至 36V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
- ± 8% 的电流感应精度 (IOUT > 1.5A),以支持精密电缆压降补偿
- 符合 USB 电池充电规范 1.2 版
- 用户可编程的 VBUS 电流限制
USB-A 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS25840-Q1 Evaluation Module | 2018-12-13 | |||
| 证书 | TPS25840Q1EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-9-14 |