TPS25846Q1EVM-117

TPS25846-Q1 具有电缆补偿和客户端模式的 USB BC1.2 同步降压转换器评估模块

TPS25846Q1EVM-117

立即订购

概述

TPS25846Q1EVM-117 是适用于 USB Type-A 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压器件的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。该 EVM 具有电源端子块和 USB Type-A 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和开关频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。

特性
TPS25846Q1EVM-117 是适用于 USB Type-A 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压器件的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。该 EVM 具有电源端子块和 USB Type-A 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和开关频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS25846-Q1 具有客户端模式支持的 USB BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25846Q1EVM-117 — 具有电缆补偿和客户端模式的 TPS25846-Q1 USB BC1.2 同步降压评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS25846-Q1 Evaluation Module 2020年 5月 18日
数据表 TPS25846-Q1 汽车类 USB Type-A 和 BC1.2 5V、3.5A 输出、36V 输入同步 数据表 (Rev. B) 2022年 3月 21日
证书 TPS25846Q1EVM-117 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 8月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频