TPS25961EVM
TPS25961 2.7V 至 19V、2A、100mΩ 电子保险丝评估模块
TPS25961EVM
概述
TPS25961EVM 可对 TPS25961 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25961 器件是一款 2.7V 至 19V、2A 电子保险丝,具有集成式 100mΩ FET,以及浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护,还具有限流功能。
特性
- 2.7V 至 19V 典型工作电压
- 可编程 UVLO 和 OVLO
- 可编程电流限制
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse | PDF | HTML | 2022-8-29 | ||
| 证书 | TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-7-29 |