TPS2597EVM

TPS2597 2.7V 至 23V、7A、10mΩ 电子保险丝评估模块

TPS2597EVM

立即订购

概述

TPS2597EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS2597xx 电子保险丝进行基准电路评估。TPS2597xx 器件是一款 2.7V 至 23V、7A 电子保险丝,具有集成式 10mΩ FET,以及过流、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护。

特性
  • 工作电压为 2.7V 至 23V(典型值)
  • 1A 至 8A 可编程电流限制(使用板载跳线)
  • 可编程瞬态电流消隐计时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
  • 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
TPS2597 具有精确电流监视器和瞬态过流消隐功能的 2.7V 至 23V、7A、9.8mΩ 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2597EVM TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2597EVM: Evaluation Module for TPS2597 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2021-12-7
证书 TPS2597EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持