TPS25984BEVM
TPS25984B 评估模块
TPS25984BEVM
概述
TPS25984B 评估模块可对 TPS25984B 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25984B 器件是一款 4.5V 至 16V、70A 电子保险丝,具有集成式 0.8mΩ FET。 它具有过流保护、浪涌电流管理、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护。
特性
- 工作电压为 5V 至 16V(典型值)
- 14A 至 120A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
- 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
- 可编程瞬态过流消隐计时器
- 可编程输出压摆率控制、UVLO、启动期间的电流限制和有源电流共享阈值
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS25984B 评估模块 (EVM) | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 9日 | |
证书 | TPS25984BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 29日 |