TPS2H160EVM
TPS2H160-Q1 双通道智能高侧开关评估模块
TPS2H160EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS2H160-Q1 评估模块包含一个 TPS2H160-Q1 集成电路 (IC),支持双通道高侧开关应用。此 EVM 旨在促进适用于电阻、电容、电感负载的 TPS2H160-Q1 的评估。
TPS2H160-Q1 系列是受到全面保护的双通道高侧电源开关,具有集成式 NMOS 功率 FET 和电荷泵。
全面的诊断和高精度电流传感特性可实现对负载的智能控制。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性
特性
- 高精度电流传感
- 可调节电流限制(利用外部电阻器)
- 根据 AECQ100-12 进行了测试
高侧开关
立即订购并开发
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2