TPS3702CX33EVM-683

TPS3702CX33EVM-683 评估模块

TPS3702CX33EVM-683

立即订购

概述

TPS3702CX33EVM-683 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS3702 的运行情况和性能,TPS3702 是一款具有固定阈值选项的低功耗、高精度过压和欠压检测器。该 EVM 电路被配置为适用于需要欠压和过压监测的工程应用的参考设计。为方便起见,提供了连接器和测试点。

特性
  • 总体精度为 1%
  • 0.5% 和 1%的内部迟滞选项
  • 低电源电流(8uA 典型值)
  • 开漏输出
  • SET 引脚用于选择 ±5% 和 ±10% 阈值
电源电压监控器
TPS3702 用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器 TPS3702-Q1 用于过压和欠压监测的汽车类高精度窗口电压检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3702CX33EVM-683 TPS3702CX33EVM-683 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3702CX33EVM-683 High accuracy window voltage detector EVM for OV/UV monitorin (Rev. A) 2019-2-11
证书 TPS3702CX33EVM-683 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持