TPS40428EVM-594
TPS40428 EVM 双路输出评估模块,带 PMBus 接口
TPS40428EVM-594
概述
TPS40428EVM 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TPS40428。TPS40428 是一款带 PMBus 接口的同步降压无驱动器控制器。它可配置为双路输出或两相工作模式。 TPS40428EVM 旨在展示 TPS40428 在典型双路输出应用中的表现,同时提供多个测试点以便评估 TPS40428 的性能。
特性
- Vin:7-14Vdc。
- Vout1:1.2Vdc/20A,Vout2:1.8Vdc/20A。
- 支持 PMBus 编程。
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
直流/直流控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface | 2014-7-30 | |||
| 证书 | TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |