TPS4HC120EVM

TPS4HC120-Q1 评估模块

TPS4HC120EVM

立即订购

概述

TPS4HC120EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于评估 TPS4HC120 高侧开关的功能和性能。该评估模块配备齐全,用于测试 TPS4HC120,可简化器件与各种电源系统应用的集成。TPS4HC120EVM 可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板。该评估模块支持过流、接地短路、开路负载和电池短路检测等功能。

高侧开关
TPS4HC120-Q1 具有低功耗模式的汽车级四通道 120mΩ 智能高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  • 工作电压:3V 至 28V
  • 环境工作温度:-40°C 至 125°C
  • 高精度电流检测
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
  • 过流、接地短路、开路负载和电池短路检测
  • 板载 LDO,允许进行控制信号处理
  • 输出跳线,支持电感放电配置
  • 根据 AECQ100-12 进行了测试
  • 通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 认证

立即订购并开发

评估板

TPS4HC120EVM — TPS4HC120-Q1 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS4HC120-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 18日
证书 TPS4HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频