TPS53311EVM-561
用于 TPS53311 同步降压 DCDC 转换器的评估模块
TPS53311EVM-561
概述
TPS53311EVM-561 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS53311 同步降压 DC/DC 转换器。
特性
- TI 专利集成 MOSFET 和封装技术
- 持续的 3A 输出电流
- 支持所有的 MLCC 输出电容器
- 支持用于轻载控制的跳跃模式
- 在轻载和重载时优化效率
- 电压模式控制
- 支持主从交错操作
- 同步最高可达标称频率的 ±20%
- 转换电压范围在 2.9V 和 6.0V 之间
- 禁用期间软停止输出放电
- 可调节输出电压范围在 0.6V 和 0.84V 乘以输入电压之间
- 过流、过压和过温保护
- 小型 3×3、16 引脚 QFN 封装
- 漏极开路电源良好指示
- 内部自举开关
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) | 2010-11-11 | |||
| 证书 | TPS53311EVM-561 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |