TPS54020EVM-082

10A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54020EVM-082

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.

特性
  • 5V to 15V Input Range
  • 10A Output Current
  • 200kHz to 1.2MHz Switching Frequency
  • Current Limit: Hiccup Mode
  • 0.6V Voltage Reference with ±1% Accuracy
  • Programmable UVLO
  • Power Good
  • Prebias Start-up
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54020 具有异相同步功能的 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54020EVM-082 — 10A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
证书 TPS54020EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 HotRod QFN Application Note 2014年 4月 9日
模拟设计期刊 来自标准正设计一个负升压转换器的降压转换器 英语版 2013年 6月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频