TPS54116-Q1EVM-830

TPS54116-Q1 汽车 DDR 电源解决方案评估模块

TPS54116-Q1EVM-830

立即订购

概述

此评估模块旨在演示使用 TPS54116-Q1 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPS54116-Q1 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,旨在为 DDR 存储器终端提供高达 4A 的输出和集成的 1A 拉电流/灌电流 LDO。

特性
  • DDR VDDQ 和 VTT 输出
  • 包含 VTT 拉电流/灌电流动态负载
  • 数模转换器 (VTTREF) 输出
  • VDDQ 高达 4A
  • VTT 输出高达 ±1A
多通道 IC (PMIC)
TPS54116-Q1 采用 4A 2MHZ VDDQ 直流/直流转换器、1A VTT LDO 和 VTTREF 的汽车类 DDR 电源解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54116-Q1EVM-830 — TPS54116-Q1 汽车类 DDR 电源解决方案评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54116-Q1EVM-830 TPS54116-Q1 汽车类 DDR 电源解决方案评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54116EVM-830 4-A, 1-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2016-8-11
证书 TPS54116-Q1EVM-830 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Four design tips to obtain 2MHz switching frequency PDF | HTML 2016-10-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持