TPS54200EVM-818
TPS54200 同步降压 WLED 驱动器评估模块
TPS54200EVM-818
概述
TPS54200 是一款配有集成式 MOSFET 的 28V、1.5A 同步单片降压 LED 驱动器。TPS54200 通过集成 MOSFET、在 SOT23-6 封装中实现内部补偿以及采用电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小尺寸设计。使用 PWM 引脚,可实现模拟调光模式和 PWM 调光模式。深度调光功能支持低至 1% 的调光比。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,检测到过流时,驱动器将关断并锁存。
特性
- 两个 150mΩ/70mΩ MOSFET,用于 1.5A 持续输出电流
- 模拟/PWM 调光模式下,内部电压基准为 200mV/100mV
- PWM 输入使模拟调光精度低至 1%
- LED 开路/短路保护
- 感应电阻器开路/短路保护
照明 LED 驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54200EVM-818 Buck LED Driver Evaluation Module | 2016-10-17 | |||
| 证书 | TPS54200EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |