TPS54218EVM-511

TPS54218 6V 输入、1.8V 输出、2A SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54218EVM-511

立即订购

概述

TPS54218EVM-511 评估模块旨在演示使用 TPS54218 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54218EVM-511 设计用于以 3V 至 6V 的输入电压(起始输入电压 = 3.1V)提供 2A 的输出电流。开关频率被外部设置为 1000kHz 的额定频率。TPS54218 封装内部采用了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54218 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54218 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54218EVM-511 输入电压的最大绝对值是 7V。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54218 2.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54218EVM-511 — TPS54218 6V 输入、1.8V 输出、2A SWIFT™ 转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54218EVM-511 TPS54218 6V 输入、1.8V 输出、2A SWIFT™ 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS54218EVM-511 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2009-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持