TPS54232EVM-415

TPS54232,2A 降压转换器评估模块

TPS54232EVM-415

立即订购

概述

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54232 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54232 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54232 toachieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54232 provides adjustable slow start and undervoltagelockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54232EVM-415.

DC/DC converters
TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54232EVM-415 — TPS54232,2A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54232EVM-415 TPS54232,2A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54232 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-26
证书 TPS54232EVM-415 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持