TPS54331EVM-232

TPS54331 28V 输入、3.3V 输出、3A 评估模块

TPS54331EVM-232

立即订购

概述

TPS54331EVM-232 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54331 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 3.5V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。开关频率在内部设置为 570kHz 的标称值。TPS54331 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54331 实现高效率 (91.6%),即使在输出电流较高的情况下也能保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54331 还提供可调节慢启动和欠压锁定输入。

特性
  • 3.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 91.6% 的效率(VIN = 10V、IO = 0.75A)
  • 570kH 标称开关频率
  • 可调输出电压
DC/DC converters
TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54331-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 28V、570kHz 固定频率 3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54331EVM-232 — TPS54331 28V 输入、3.3V 输出、3A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54331EVM-232 TPS54331 28V 输入、3.3V 输出、3A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54331 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-8
证书 TPS54331EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持