TPS54332EVM-416
TPS54332 15V 输入、2.5V 输出、3A 评估模块
TPS54332EVM-416
概述
TPS54332 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 28V 的输入电压提供 3.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54332 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 1000kHz 的额定频率。TPS54332 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54332 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54332 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54332EVM-416 输入电压的最大绝对值是 30V。
特性
- Integrated 80-mΩ High-Side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
- High efficiency at light loads with a Pulse-Skipping Eco-Mode™
- 3.5-V to 28-V input voltage range
- Fixed 1-MHz switching frequency
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-10-8 | |||
| 证书 | TPS54332EVM-416 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |