TPS54350EVM-235

3A, 输入电压为 4.5V 至 20V 且输出电压可调节的 DC/DC 转换器

TPS54350EVM-235

立即订购

概述

The TPS54350EVM-235 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS54350 SWIFT DC/DC converter optimized for small size and low height. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18V input and a 3.3V output up to 3A. The output voltage can be easily adjusted for lower DSP and FPGA core voltages by changing a resistor divider. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

Please see the TPS54350EVM-235 User's Guide (SLVU097) document for more information.

特性
  • External compensation for design flexibility
  • 90% efficiency
  • 1% regulation
  • 30 mV output ripple voltage
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC converters
TPS54350 具有低侧 栅极驱动的 4.5V 至 20V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54350EVM-235 — 3A, 输入电压为 4.5V 至 20V 且输出电压可调节的 DC/DC 转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54350EVM-235 3A, 输入电压为 4.5V 至 20V 且输出电压可调节的 DC/DC 转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54350 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021-10-18
证书 TPS54350EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持