TPS54425EVM-608

用于 TPS54425 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器的评估模块

TPS54425EVM-608

立即订购

概述

TPS54425EVM-608 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54425 同步降压 SWIFT™ 转换器。TPS54425EVM-608 由 4.5V 至 18V 输入电压供电,在电流为 4A 时提供 1.05V 的输出电压。

特性
  • D-CAP2 模式启用快速瞬态响应
  • 低输出波纹,允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 VCC 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 宽 VIN 输入电压范围:2V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
  • 针对较低占空比应用进行优化了的高效集成 FET
  • 高效率,关断电流低于 10uA
  • 高初始能带隙参考准确度
  • 可调节软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
  • 电源良好输出
DC/DC converters
TPS54425 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54425EVM-608 — 用于 TPS54425 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54425EVM-608 用于 TPS54425 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54425 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-2
证书 TPS54425EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频