TPS54429EEVM-608
用于 TPS54429E 同步降压转换器(具有自动跳过 ECO Mode)的评估模块
TPS54429EEVM-608
概述
TPS54429EEVM-608 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有自动跳过 Eco-Mode 的 TPS54429E 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54429EEVM-608 由 7V 至 18V 的输入电压供电,在电流为 4.5A 时提供 1.05V 的输出电压。
特性
- D-CAP2 模式启用快速瞬态响应
- 低输出波纹,允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围:7V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 针对较低占空比应用进行优化了的高效集成 FET
- 高效率,关断电流低于 10uA
- 高初始能带隙参考准确度
- 可调节软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (fsw)
- 逐周期过流限制
- 电源良好输出
- 自动跳过 Eco-Mode
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54429EEVM-608 — 用于 TPS54429E 同步降压转换器(具有自动跳过 ECO Mode)的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS54429E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 30日 | |||
证书 | TPS54429EEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |