TPS544B25EVM-681
具有 PMBus 接口的单路输出直流-直流转换器
TPS544B25EVM-681
概述
PWR681EVM 设计作为单输出直流-直流转换器,它展示了一个典型低电压应用,同时提供许多测试点来评估性能。它使用额定的 12V 输入总线来生成 0.95V 稳压输出
(最大负载电流为 20A,具体取决于所安装的器件)。
特性
- 0.95V 稳压输出,高达 30ADC 稳态输出电流
- 通过 PMBus 接口实现的可配置特性包括输出电压、UVLO、软启动、使能、故障临界值和可编程响应
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- 可选的外部温度传感器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS5442x5 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |
证书 | TPS544B25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | A PMBus™ primer: common PMBus questions answered | PDF | HTML | 2015年 9月 26日 |