TPS544B28EVM
TPS544B28 评估模块
TPS544B28EVM
概述
TPS544B28EVM 设计为提供快速设置来评估 TPS544B28(VAN 封装)器件并熟悉该器件。TPS544B28EVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 20A 负载电流下产生 1V 的稳压输出。TPS544B28EVM 旨在借助不同的连接器和跳线来演示 TPS544B28 的 PMBus®功能和不同的引脚配置设置,同时提供多个测试点和连接器来评估器件的性能。
特性
- EVM 支持对采用 VAN 封装的 TPS544B28 进行评估
- 使用 PMBus 和 Fusion GUI 评估 TPS544B28 器件配置和监控
- 输入电压范围:4V 至 16V,标称值为 12V
- 输出电压范围:0.4V 至 5.5V,标称值为 1V
- 输出电流:0A 至 20A
- 可编程开关频率、软启动、
过流限制、补偿、故障恢复、输出电压、PFM/FCCM
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS544B28VAN 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-8 | |
| 证书 | TPS544B28EVM Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025-1-24 | ||||
| 证书 | TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025-1-24 |