TPS544C20EVM-634
具有 PMBusTM 和电压、电流、温度遥测功能的 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM 转换器
TPS544C20EVM-634
概述
TPS544C20EVM 是供用户评估 TPS544C20 的一个评估模块 (EVM)。TPS544C20 是一个采用 D-CAP2™ 模式、具有 PMBus TM 的 30A SWIFTTM 转换器。可在高达 30A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS544C20EVM 旨在演示 TPS544C20 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点(包括 PMBus 连接)来评估 TPS544C20 的性能。
特性
- 12V 至 1V 全功率转换(负载为 30A)
- 针对所有关键波形的测试点,PMBus 连接
- 方便的 3x3 英寸尺寸
- 可供重复使用的设计文件
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS544x20 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-4 |
| 证书 | TPS544C20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | How to tighten PMBus output current measurement accuracy | PDF | HTML | 2015-6-5 |