TPS546C20AEVM1-746
TPS546C20A 35A PMBus 可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS546C20AEVM1-746
概述
TPS546C20AEVM1-PWR746 评估模块 (EVM) 采用 TPS546C20A。TPS546C20A 是一款配备集成式 MOSFET 的电压模式 35A 同步降压转换器。EVM 上包含两个独立的转换器,二者均可通过 12V 总线输入在高达 35A 的电流下提供 0.9V 输出。
特性
- 提供支持 PMBUS 的两个独立降压转换器。每个转换器可提供 35A 直流稳态输出电流。
- -40 至 125°C 结温下具有 ±0.5% 0.6VREF 容差
- 提供 0.35V 至 1.65V 的可调节 VREF,以通过 PMBUS 实现自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
- 真正的差动遥感放大器
- 可编程 OCP、UVLO、OV、UV、OT 阈值。内部温度监控。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus 可堆叠同步降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module | 2016年 6月 21日 | |||
证书 | TPS546C20AEVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |