TPS546C23EVM1-746
TPS546C23 35A PMBus 可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS546C23EVM1-746
概述
TPS546C23EVM1-746 评估模块具有两个独立的降压转换器,可利用标称 12V 总线生成两路 0.9V 稳压输出,且每路输出的负载电流高达 35A。TPS546C23EVM1-746 旨在演示在典型的单相低输出电压应用中,TPS546C23 具有带遥测功能的 PMBus 接口。
特性
- 500kHz 工作频率
- 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
- 35A 下具有 10mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 18V 输入电压
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS546C23EVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module | 2016-6-21 | |||
| 证书 | TPS546C23EVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |