TPS546C23EVM2-746

具有 PMBUS 的 TPS546C23 堆叠式双相 70A 评估模块

TPS546C23EVM2-746

立即订购

概述

TPS546C23EVM2-746 评估模块将两个 35A TPS546C23 降压转换器组合到一种可堆叠配置中,通过标称 12V 输入总线提供 70A 的连续输出电流和 1.2V 稳压输出。此评估模块的 PMBus 接口具有遥测功能。

特性
  • 500kHz 工作频率
  • 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
  • 35A 下具有 10mVpp 纹波电压
  • 模块支持 5V 至 18V 输入电压
DC/DC converters
TPS546C23 支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 具有 PMBUS 的堆叠式双相 70A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS546C23EVM2-746 TPS546C23 具有 PMBUS 的堆叠式双相 70A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS546C23 两相 SWIFT 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-6-14
证书 TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持