TPS546C25EVM-1PH

TPS546C25 单相降压转换器评估模块

TPS546C25EVM-1PH

立即订购

概述

TPS546C25EVM-1PH 是一款采用 TPS546C25 器件的单相降压设计。TPS546C25EVM-1PH 针对 12V 标称电压总线而设计,并在高达 35A 负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS546C25EVM-1PH 旨在演示 TPS546C25 在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。

特性
  • 高效单相设计
  • 通过跳线选择开关频率、输出电压、电流限制、地址
  • 默认开关频率设为 800kHz
  • 默认输出电压设为 1.2V
  • miniSlammer 连接器
DC/DC converters
TPS546C25 4V 至 18V 输入、35A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546C25EVM-1PH — TPS546C25 单相降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS546C25EVM-1PH TPS546C25 单相降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS546C25EVM-1PH 具有 PMBus 和遥测功能的 4V 至 18V、35A 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-15
证书 TPS546C25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-2-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持