TPS548D22EVM-784

TPS548D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块

TPS548D22EVM-784

立即订购

概述

TPS548D22EVM-784 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在高达 40A 的电流下提供 1.0V 输出。该设计可实现 89% 的峰值效率。

特性
  • 650kHz 工作频率
  • 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS548D22 具有差分遥感功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 27日
证书 TPS548D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频