TPS549D22EVM-784

TPS549D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块

TPS549D22EVM-784

立即订购

概述

TPS549D22EVM-784 评估模块 (EVM) 采用 TPS549D22。TPS549D22 是一个具有集成型 MOSFET、可支持 PMBUS 的 D-CAP3™ 模式 40A 同步降压转换器。它由 12V 输入总线供电,可在高达 40A 的电流下提供 1.0V 固定输出电压。

特性
  • 40A 直流稳态输出电流
  • -40 至 150°C 结温下具有 ±0.5% 0.9VREF 容差
  • 真正的差分远程感测放大器
  • D-CAP3可在无需外部补偿的情况下支持大容量电容和/或小型 MLCC 的控制环路
  • Eco-Mode 和 FCCM 可供选择
  • 具有 RTRIP 和 OC 钳位 ±10% 的温度补偿和可编程电流限制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS549D22 具有差分遥感功能和 PMBus 的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS549D22EVM-784 — TPS549D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS549D22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 3日
应用手册 减小同步Buck变换器开关节点振荡的三种方法 2021年 1月 12日
证书 TPS549D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频