TPS562209EVM-601

TPS562209 采用 SOT-23 封装的 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块

TPS562209EVM-601

立即订购

概述

TPS562209 是一款简单易用、具有宽输入电压范围的 2A 同步降压转换器。  TPS562209 采用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿元件)。TPS562209 在轻负载条件下以强制 CCM 模式运行。  TPS562209EVM-601 在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内运行,并在负载电流高达 2A 时提供 1.05V 的输出电压

特性
  • D-CAP2™ 模式控制,开关频率为 650kHz
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 集成式 122mΩ(高侧)和 72mΩ(低侧)FET
  • 预偏置软启动
  • 逐周期间断过流限制
  • OVP、UVLO 和 TSD 保护(非锁存)
  • 固定软启动:1ms
DC/DC converters
TPS562209 采用 SOT-23 封装的 17V 输入、2A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS562209EVM-601 — 采用 SOT-23 封装的 TPS562209 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS562209EVM-601 采用 SOT-23 封装的 TPS562209 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS562209 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-3
证书 TPS562209EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频