TPS563202EVM
4.5 V to 17V Input, 3A, 580kHz Synchronous Step-Down Regulator EVM board
TPS563202EVM
概述
TPS563202 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563202EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS563202 降压转换器。TPS563202EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压范围
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 高达 3A 输出电流
- PFM、PSM、Eco-mode
- 快速瞬态响应
- 1.6mm x 1.6mm DRL 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS563202 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 30日 | ||
证书 | TPS563202EVM Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 14日 |