TPS563252 EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
TPS563252EVM
适用于 TPS563252 采用 SOT563 封装的 3A 同步降压转换器的评估模块
TPS563252EVM
概述
TPS563252 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。TPS563252EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS563252 降压转换器。TPS563252EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 16V
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 输出电流高达 3A
- ECO 模式和 FCCM 模式
- 快速瞬态响应
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS563252 和 TPS563257 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-4-3 |
| 证书 | TPS563252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2022-7-28 |