TPS56339EVM
3A 稳压器评估模块
TPS56339EVM
概述
TPS56339 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS56339。TPS56339 是一款高级仿真电流模式 (AECM) 同步降压直流/直流转换器,能够提供 3A 连续输出电流,且具有高级 Eco-mode™,可保持较高的轻负载效率。TPS56339 集成了可承受 26V 电压的 MOSFET,适用于由 19V 总线电源线供电的应用。TPS56339 采用 AECM 控制架构,该架构可以获得固定开关频率和快速负载瞬态性能,从而提供易于使用的滤波器设计来克服 EMI 噪声。内部自适应零点调节功能无需对高达 16V 的宽输出范围进行外部补偿。
特性
- 宽输入范围:4.5V 至 24V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 16V 或 95%*VIN
- 高级仿真电流模式控制,可在使用陶瓷输出电容器的情况下实现固定开关频率和快速瞬态响应
- 高级 Eco-mode™ 可实现较高的轻负载效率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS56339 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-10-25 |
| 证书 | TPS56339EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-4-8 |