TPS564255EVM
TPS564255 4A 同步降压转换器评估模块
TPS564255EVM
概述
TPS564255 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564255EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564255 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称值),可提供 1.05V 和 4A 的输出,还包括用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 16V
- 输出电压范围为 0.6V 至 7V
- 输出电流高达 4A
- OOA 模式
- 快速瞬态响应
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS564252、TPS564255 和 TPS564257 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
证书 | TPS564255EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 28日 |