TPS565208EVM-858

TPS565208 5A 同步降压稳压器评估模块

TPS565208EVM-858

立即订购

概述

TPS565208 是一款单通道、具有自适应导通时间、支持强制 CCM、D-CAP2™ 模式的同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。TPS565208 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS565208 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS565208 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 5A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。TPS565208EVM-858 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内提供 1.05V/5A 的输出。EVM 用户指南介绍了 TPS565208EVM-858 的性能。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 采用集成 FET 的同步降压转换器
  • DCAP2 控制
  • 内部软启动
  • 5A 输出电流
DC/DC converters
TPS565208 采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS565208EVM-858 — TPS565208 5A 同步降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS565208EVM-858 TPS565208 5A 同步降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS565208 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-11
证书 TPS565208EVM-858 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频