TPS57160-Q1EVM

TPS57160-Q1EVM:采用 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器的 EMC 优化 EVM

TPS57160-Q1EVM

立即订购

概述

TPS57160-Q1EVM 经过优化,可满足汽车元件的 CISPR25 EMC 标准。它需要 9V 至 16V 的输入电压,并提供 5V/1A 的输出电压。其布局旨在可将发射降低到上述标准认为可接受的水平。此 EVM 采用 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器,这是一款宽输入电压(3.5V 至 60V)、1.5A 输出能力的功率器件。

特性
  •  满足汽车元件 EMC 测试的 CISPR25 EMC 标准
  • 9V 至 16V 输入电压范围
  • 5V 输出电压
  • 输出电流高达 1A
DC/DC converters
TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM:- 具有 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器并针对 EMC 进行优化的 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS57160-Q1EVM TPS57160-Q1EVM:- 具有 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器并针对 EMC 进行优化的 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS57160EVM User's Guide 2014-6-3
证书 TPS57160-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频