TPS61022EVM-034

TPS61022RWU 评估模块

TPS61022EVM-034

立即订购

概述

TPS61022 is an 8-A boost converter with ultra low input voltage. It features 0.5-V to 5.5-V input voltage range, 2.2-V to 5.5-V adjustable output voltage  and up to 8A input current capability. It also feature special MODE pin to enable or disable the power save mode.

The TPS61022EVM-034 is the evaluation module for the TPS61022 with output voltage setting to 5-V.

特性
  • Input voltage range: 0.5 V to 5.5 V
  • Output voltage setting range: 2.2 V to 5.5 V
  • IOUT > 2 A at VOUT = 5 V when VIN > 1.8 V
  • < 30-µA quiescent current from VOUT
  • Pin selectable power save mode or forced PWM mode
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61022 具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61022EVM-034 Evaluation Module 2019年 1月 14日
证书 TPS61022EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频