TPS61032EVM-208

TPS61032 评估模块

TPS61032EVM-208

立即订购

概述

The TPS61032EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61032 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 5V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61030 采用 TSSOP-16 封装、具有 20µA Iq、输入电压为 1.8V、开关电流为 4A、效率为 96% 的升压转换器 TPS61031 3.3V 输出、1A、效率为 96% 的升压转换器,具有 20uA Iq,采用 TSSOP-16 封装 TPS61032 5V 输出、1A、效率为 96% 的升压转换器,具有 20uA Iq,采用 TSSOP-16 封装
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61032EVM-208 — TPS61032 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61032EVM-208 TPS61032 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 2016-9-12
证书 TPS61032EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持