TPS61042EVM-226
用于具有 PWM 亮度控制的恒流白光 LED 电源的 TPS61042 EVM
TPS61042EVM-226
概述
The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.
背光 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS61042EVM-226 — 用于具有 PWM 亮度控制的恒流白光 LED 电源的 TPS61042 EVM
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM | 2002年 9月 13日 | |||
证书 | TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS61042 Constant Current LED Driver 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 12月 3日 |