TPS61090EVM-029

TPS61090 评估模块

TPS61090EVM-029

立即订购

概述

The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6109x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

特性

The development tool includes:

  • A tested TPS61090EVM-029 evaluation module with TPS61090RSA IC
  • A user's guide (SBVU003) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6109x family of devices (SLVS484)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61090 输入电压为 1.8V、开关电流为 2A、效率高达 96% 的升压转换器 TPS61091 3.3V 输出、500mA、效率为 96% 的升压转换器,20uA,QFN-16 TPS61092 5V 输出、500mA、效率为 96% 的升压转换器,20uA,QFN-16
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61090EVM-029 — TPS61090 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61090EVM-029 User's Guide 2003年 10月 9日
证书 TPS61090EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6109x Synchronous Boost Converter With 2-A Switch 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2014年 12月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频