TPS61120EVM-205

TPS61120 评估模块

TPS61120EVM-205

立即订购

概述

The TPS61120EVM-205 is an evaluation tool for the TPS61120 inductive boost converter with LDO in 4x4mm2 QFN. The boost stage can supply voltages up to 5.5V from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V. The LDO stage can supply voltages down to 0.9V from input voltages in the range of 1.5V to 7V. The EVM is configured to supply a 3.3V output voltage from the adjustable boost stage and 1.5V from the adjustable LDO stage.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61120 具有 200mA LDO 的可调节 95% 高效升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域 TPS61121 具有 1.5V 200mA LDO 的 3.3V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域 TPS61122 具有 3.3V 200mA LDO 的 3.6V 95% 效率升压转换器,用于单节/双节锂离子电池应用领域
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61120EVM-205 — TPS61120 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6112xEVM-205, For Dual Output, Single-Cell Boost Converter User's Guide (Rev. A) 2008年 6月 2日
证书 TPS61120EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6112x Synchronous Boost Converter With 1.1-A Switch and Integrated LDO 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2015年 5月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频