TPS61254EVM-711
用于具有输入电流限制和旁路 TPS61254 小型升压转换器的评估模块
TPS61254EVM-711
概述
TPS6125XEVM-711 可测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61254 和 TPS61256 (TPS6125x) 器件和一系列 3.5MHz、高达 5.5V 的升压 DC-DC 转换器。本用户指南包括 EVM 规格、原理图、物料清单、电路板布局。TPS6125x 器件可为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围是便携式电源应用(例如移动电话或计算机外设)的理想选择。此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。在此模式下,同步整流器限流,可采用受限制电源为外部负载供电(例如,音频放大器)。在此模式下,静态电流减少至 18μA。为了延长电池寿命,停机模式下输入电流会低于 5μA。
特性
- 效率高达 92%
- 2.3V 至 5.5V 的输入电压范围
- 18μA 静态电流(待机模式)
- 30μA 静态电流(正常操作)
- 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
- 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
- 双面双有源层印制电路板 (PCB),所有组件均位于顶端
- 有源转换器所占面积约为 25 mm2
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6125xEVM User Guide | 2011年 9月 18日 | |||
证书 | TPS61254EVM-711 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS6125x 3.5-MHz High Efficiency Step-Up Converter In Chip Scale Packaging 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 6月 16日 | |||
数据表 | 采用芯片级封装的 3.5-MHz 高效率升压转换器 数据表 (Rev. C) | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2012年 9月 20日 |