TPS61322EVM-001
适用于 TPS61322DBZ 的升压转换器评估模块
TPS61322EVM-001
概述
TPS61322x 是基于滞环电流控制拓扑的高性能、高效率同步升压转换器。TPS61322 专为由碱性电池、纽扣电池、锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统设计。输入电压范围为 0.9V 至 5.5V,启动完成后的最低输入电压为 0.8V。TPS61322 在轻负载条件下仅消耗 6µA 静态电流,并可实现高效率。TPS61322x 支持同步运行和异步运行。
特性
- 输入电压范围:0.9V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.5V
- 6µA 静态电流
- 支持同步运行和异步运行
- 轻负载条件下的单脉冲 PFM 运行模式
- 关断期间能够直通
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) | 2017-11-7 | |||
| 证书 | TPS61322EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |