TPS62065-67EVM-347

用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

TPS62065-67EVM-347

立即订购

概述

TPS62065-67EVM-347 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS62065 和 TPS62067 2A 降压转换器。

特性
  • 3MHz 开关频率
  • 2.3V 至 6V 的输入电压范围
  • 3MHz 固定频率工作
  • 省电模式
  • 固定频率 PWM 模式
  • 电源正常输出
  • PWM 模式中的输出电压准确度为 ±1.5%
  • 输出放电功能
  • 固定输出电压选项
  • 典型值18μA 静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 解决方案尺寸小于 22mm2
DC/DC converters
TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62065-67EVM-347 — 用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01480 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计 TIDA-050000 适用于 Xilinx Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62065-67EVM-347 用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01480 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计 TIDA-050000 适用于 Xilinx Zynq®-7、Spartan®-7 和 Zynq®-7000 FPGA 的集成电源参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 2015-11-18
证书 TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持