TPS62097EVM-651

EVM - 采用 iDCS-Control 技术且支持强制 PWM 模式和可选开关频率的 2A 降压转换器

TPS62097EVM-651

立即订购

概述

TPS62097EVM-651 简化了对 TPS62097 2-A(具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的降压转换器)的评估。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.2V。TPS62097 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应,能够强制器件进入 PWM 模式以进行恒定频率工作。与可选开关频率结合使用时,TPS62097 是高度集成的高效小型解决方案,适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和其他工业设备。

特性

  • iDCS-Control
  • 强制 PWM 模式和可选切换频率
  • 2A 输出电流
  • 高达 6V 的输入电压范围
  • 1.2V 输出电压

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62097EVM-651 — EVM - 采用 iDCS-Control 技术且支持强制 PWM 模式和可选开关频率的 2A 降压转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62097EVM-651 User's Guide 2015年 11月 25日
证书 TPS62097EVM-651 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频