TPS62120EVM-640

TPS62120 评估模块

TPS62120EVM-640

立即订购

概述

TPS62120EVM-640 是一个全组装并经过测试的平台,用于评估 TPS62120 转换器的操作和性能。TPS62120EVM-640 的输入电压范围为 2.0V 到 15V,输出电压可使用外部反馈分压网络在 1.2V 到 5.5V 的范围内调节。EVM 电路的最大输出电流是 75mA

特性
  • 高输入电压范围:2.0V 至 15V
  • 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
  • 输出电流高达 75mA
  • 开关频率高达 800kHz
DC/DC converters
TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率为 96%
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62120EVM-640 — TPS62120 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62120EVM-640 TPS62120 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62120 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-10
证书 TPS62120EVM-640 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持