TPS62230EVM-574
用于 TPS62230、TPS62231、TPS62232 超小型降压转换器 1.2V、1.8V、2.5V 的评估模块
TPS62230EVM-574
概述
德州仪器 (TI) TPS62230EVM-574 评估模块能帮助设计者评估 TPS6223x 系列器件的操作和性能。这些器件是开关速度高达 3MHz 的高效、超小尺寸的降压转换器。本用户指南描述了 TPS62230EVM-574 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。此 EVM 演示了可提供高达 500mA 输出电流的德州仪器 (TI) TPS6223x 3MHz 同步降压转换器的三种独立的配置。本用户指南包含评估模块的设置说明、原理图、物料清单和印制电路板布局图。
特性
- TPS62230 评估模块
- 2MHz / 3MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
- 高 PSRR(高达 90dB)
- 小型外部输出滤波器组件 1 ?H / 4.7 ?F
- 2.05V 至 6V 的输入电压范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式工作
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62230EVM-574 — 用于 TPS62230、TPS62231、TPS62232 超小型降压转换器 1.2V、1.8V、2.5V 的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62230EVM-574 USER'S GUIDE (Rev. A) | 2013年 7月 31日 | |||
证书 | TPS62230EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |