TPS622312EVM-574
用于 TPS622312、TPS622313、TPS622314 超小型降压转换器(1.3、1.5、2)V 的评估模块
TPS622312EVM-574
概述
德州仪器 (TI) TPS622312EVM-574 评估模块能帮助设计者评估 TPS6223x 系列器件的操作和性能。这些器件是开关速度高达 3MHz 的高效、超小尺寸的降压转换器。本用户指南包含评估模块的设置说明、原理图、物料清单和印制电路板布局图
特性
- 2MHz / 3MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
- 高 PSRR(高达 90dB)
- 2.05V 至 6V 的输入电压范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式工作
- 最低压降的 100% 占空比
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS622312EVM-574 — 用于 TPS622312、TPS622313、TPS622314 超小型降压转换器(1.3、1.5、2)V 的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS622312 EVM-574 User's Guide (Rev. A) | 2013年 7月 31日 | |||
证书 | TPS622312EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS6223xx 2-MHz and 3-MHz Ultra Small Step-Down Converter in 1 x 1.5 USON Package 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 1月 21日 |